Système de boîte et couvercle en acier inoxydable étanche en service - Red DotMD

Red DotMD - Boîtes et couvercles / Socles de compteurs

Conforme aux exigences du CCE et cULus pour des boîtes et couvercles de sortie «extra robustes» et de conception certifiée NSF (National Sanitation Foundation), ce produit offre une protection contre l’infiltration de liquide ainsi qu’une grande résistance à la corrosion dans les environnements qui exigent un lavage haute-pression quotidien.

Caractéristiques et avantages :

  • NEMA 4X (lorsque non utilisé) lorsque installé correctement,
  • NEMA 3R,
  • Certifié NSF,
  • Fabrication en acier inoxydable 316,
  • Options de configuration – vaste gamme de dimensions et de types de prise de courant (possibilité d’utiliser des prises allant jusqu’à 30 A)

Catalogue web