Elastimold

ElastimoldMD est l’un des ensembles les plus complets de l’industrie pour prendre en charge les connexions de câbles souterrains, comprenant les appareillages de connexion souterrains et les disjoncteurs à réenclenchement aériens.

Accessoires pour câbles souterrains Elastimold : De 5 kV à 138 kV, pour la connexion, mise à la terre, épissure, mise en borne et protection de câbles souterrains.

Fusibles Elastimold : Avec une capacité d’interruption de jusqu’à 50 000 A, réduit de manière importante la traversée d’énergie et donc le risque de défaillance catastrophique.

Appareillage de commutation Elastimold : Conceptions compactes et modulaires avec une faible empreinte, ce qui permet l’assemblage sur le terrain dans les chambres exigües.

Ce que nous offrons

Catalogue web