Shrink-Kon

Les produits isolants Shrink-KonMC sont conçus pour être faciles à utiliser et fournissent une protection appropriée contre l'humidité, la corrosion et l'abrasion aux connexions et aux terminaisons. L'offre de produits comprend des tubes thermorétractables à paroi épaisse, des embouts et des séparateurs thermorétractables, des tubes thermorétractables à paroi moyenne et mince, des boîtiers rigides pour dérivations en H et épissures et du ruban isolant à autofusionnement.

Caractéristiques et avantages

Produits autoisolés thermorétractables Shrink-Kon
Procurent une protection durable contre l’humidité, la corrosion et l’abrasion. Couvrent une vaste gamme de grandeurs de câbles de #46 AWG à 2500 kcmil. Les tubes à paroi mince sont disponibles en 8 couleurs, dont une version transparente et peuvent être commandés en différentes longueurs.

Le ruban d’isolation à autofusionnement Shrink-Kon
Le ruban à autofusionnement est un produit facile et rapide à installer qui ne requiert aucune chaleur ni adhésif. Simplement l'étirer et l’enrouler autour de la ligne centrale afin de créer une protection des connexions contre l’humidité et la corrosion, tout en créant un joint diélectrique.

Ce que nous offrons

Catalogue web