NuTek

NuTek est la principale marque de boîtes non métalliques d'ABB Canada utilisées exclusivement pour la construction résidentielle à charpente de bois.

Les boîtes NuTek sont conçues, moulées par injection et assemblées au Canada dans notre usine TransCan située à Pointe-Claire, au Québec.

Le choix d’une boîte en plastique non métallique plutôt que d’une boîte en acier est généralement une question de préférence de la part de l’entrepreneur électrique.

Fabriqué au Canada
Moulées à partir de résine thermoplastique à haute résistance, les boîtes NuTek sont conçues, moulées par injection et assemblées au Canada.

Modèles disponibles
La marque NuTek comprend des boîtes électriques rondes et carrées pour appareils qui conviennent à une variété de projets.

Installation sur mur extérieur
Pour les murs extérieurs, nos boîtes étanches à l'air NuTek série F comprennent un joint d'étanchéité en mousse intégré. La série F est la meilleure solution pour les lieux qui exigent une construction étanche à l'air.

Installation rapide
Les boîtes NuTek peuvent être clouées sur place en quelques secondes et comprennent des dispositifs de fixation.

Catalogue web