MicrolectricMD Série BP320
Socles de compteur autonomes 320 A

MicrolectricMD - Boîtes et couvercles / Socles de compteurs

Le futur est à nos portes. Soyez prêts à l'accueillir.

À mesure que les résidences intègrent davantage de systèmes alimentés par l'électricité, tels que piscines, spas, planchers chauffants et bornes de recharge pour véhicules électriques, la demande en électricité augmente. Beaucoup de foyers équipés de compteurs standard de 200 A se retrouvent donc en surcharge.

La solution:

Augmentez votre capacité électrique en optant pour un socle de compteur de 320 A de la série BP320 - Là où le confort ne connait aucun compromis.

Bénéfices principaux:

  • Installation facile, rapide et sécuritaire
  • Permet de charger plus d'une voiture électrique
  • Permettent l'installation pour service aérien ou souterrain
  • Design TuxedoMC élégant et unique
  • Aucun transformateur de courant requis
  • Certifiés CSA et conforme aux requis du Standard CSA C22.2 NO. 115:20
  • Fabriqué au Canada

Obtenir l’information technique

Où acheter votre socle de compteur Microlectric BP320

Cliquez sur le numéro de catalogue pour découvrir où acheter votre BP320 et obtenir plus de détails sur les produits.

No. de cat. Aérien Souterrain Description
Socles de compteur
BP320-V X 120/240 V avec connecteurs simples côté charge
BP320-V-250 X 120/240 V avec connecteurs doubles côté charge
BP320-V-250B X 120/240 V avec connecteurs doubles côté charge et neutre pleine grandeur côté source
BP320-TV X 120/240 V avec connecteurs simples côté charge
BP320-TV-250 X 120/240 V avec connecteurs doubles côté charge
BP320-TV-250B X 120/240 V avec connecteurs doubles côté charge et neutre pleine grandeur côté source
Ensembles de conversion
BP250 Pour conversion à un connecteur double côté charge, 2 x 250 kcmil (2 par ensemble)
BP500 Pour conversion à un connecteur simple côté charge, 1 x 500 kcmil (3 par ensemble)

En savoir plus sur tous les accessoires compatibles.

En savoir plus sur Microlectric.

Catalogue web