Steel CityMD Boîte de sol encastrée en retrait RPT6
Steel CityMD - Boîtes et couvercles / Socles de compteurs
- Capacité accrue comparée aux prises de sol encastrées typiques de 3 po et 4 po.
- Diamètre du foret aléseur : 6 po.
- Finis en laiton massif, noir et en aluminium brossé qui offrent une durabilité et une apparence améliorées
- Le client peut utiliser des dispositifs de câblage ordinaires
- Le compartiment central accepte les DDFT
- Le service en retrait dissimule les dispositifs sous le niveau du plancher
- La boîte de jonction inférieure à compartiment configurable comprend un couvercle avec débouchures de 1-1/4 po, 1-1/2 po ou 2 po
- Essai au feu de deux heures – UL 263