Steel CityMD - Boîte de sol RPT8
Steel CityMD - Boîtes et couvercles / Socles de compteurs
- Boîte encastrée à 5 groupes et à service dissimulé, conçue pour les trous de 8 po (203 mm) au deuxième étage (ou plus haut) de bâtiments commerciaux.
- La série RPT8 offre une solution configurable qui fournit une capacité élevée pour les fils d’alimentation ainsi que le câblage de communication, dans un seul emplacement de foret aléseur
- Capacité accrue par rapport aux boîtes encastrées à alésage de 3 po, 4 po et 6 po (76 mm, 102 mm et 152 mm) typiques
- Ouverture du couvercle sans outil. Le couvercle pivote sur 180° vers la position en cours d’utilisation. Aucune charnière qui pourrait se briser sur le plan mécanique.
- Fini noir, en laiton massif, en aluminium brossé ou en nickel satiné (NOUVEAU) qui offre une durabilité et une apparence supérieures.