MicrolectricMD - Support de montage polyvalent en aluminium pour poteau

MicrolectricMD - Boîtes et couvercles / Socles de compteurs

Nouveau dans la série PMB. Installez en toute sécurité des socles de compteurs et de l’équipement d’entrée de branchement sur des poteaux de services publics.

Fabrication de qualité et conformité aux spécifications des services publics locaux.

  • Soutient de l’équipement d’un poids maximal de 50 lb (22,7 kg) avec un facteur de sécurité de 4 à une hauteur maximale de 7 pi (2,1 m)
  • Modèles offerts avec un décalage de 6 po et de 9 po (15,2 et 22,9 cm)
  • Fourni avec une longueur de 12 ou de 24 po (30,5 ou 61 cm) de profilé métallique SuperstrutMd
  • Facile à installer : tirefond de 1/2 po (1,27 cm) et boulon traversant de 1/2 po requis (non compris)
  • Résistant à la corrosion
  • Approuvé par Newfoundland Power

Catalogue web