Chemins de câbles T&BMD  - Solutions spécialisées en aluminium

Chemins de câbles T&BMD - Systèmes de chemins de câbles T&B

  • Sections droites à longue portée qui n’exigent qu’un support entre les sections,

tous les 40 p(12,2 m)

  • Fabrication en alliage d’aluminium extrudé qui offre un ratio résistance/poids élevé et une bonne résistance à la corrosion
  • Comporte des rails latéraux de type poutre en H de 8 po de hauteur
  • Offerts en largeurs de 12 po à 36 po
  • Échelon à profilé continu compatible avec les accessoires standaprofilé
  • Offerts sous la forme d’échelles avec un espacement d’échelons de 6, 9 et 12 po entre les échelons

Catalogue web