Chemin de câbles T&BMD - Systèmes de chemins de câbles T&B
Un seul modèle suffit pour toutes vos applications de retenue et d’expansion. La nouvelle bride combinée de ABB à guide d’expansion/de retenue est compatible avec toutes les séries de chemins de câbles T&B, quelle que soit l’épaisseur du rail latéral. En plus de sa double fonction, la bride offre:
- Une meilleure résistance à la traction pour les applications verticales
- Facile à installer
- Compatible avec toutes les séries de chemins de câbles T&B
- Disponible en aluminium, en acier pré-galvanisé, en acier galvanisé par trempage à chaud et en acier inoxydable 316
- Utilisation polyvalente pour des profilés et des poutres
- Fonctionnelle, quelle que soit la position du chemin de câbles, notamment dans les installations verticales