Brides en acier inoxydable 316

Chemins de Câbles T&BMD - Systèmes de chemins de câbles T&B

En tant que premier accessoire à courant de court-circuit à être introduit sur un chemin de câbles T&B, les nouvelles brides pour câbles serrent et soutiennent les câbles à l'intérieur du chemin de câbles.

En cas de court-circuit, elles aident à prévenir les dommages aux câbles, au chemin de câbles et au matériel environnant, réduisant ainsi le risque de blessures et d'arrêt de production tout en offrant une protection jusqu'à 170 kA, selon l'installation et l'application.

Parmi les caractéristiques les plus importantes :

  • Homologuées IEC 61914 : 2015
  • Offertes pour des configurations de câbles simples et disposés en trèfle
  • Compatibles avec la plupart de nos chemins de câbles T&B métalliques et non métalliques
  • Offertes en acier inoxydable 316L pour une grande résistance à la corrosion
  • Conception compacte, faciles à installer et à utiliser
  • Types d'applications : pétrole et gaz, mines et services publics

Catalogue web