Système de réduction de supports pour raccords

Chemins de câbles T&BMD - Systèmes de chemins de câbles T&B

De nouveaux tests de charge ont été effectués pour les raccords en aluminium de 6 pouces en H, avec rails latéraux pour coudes, tés et croix horizontaux. Il s'agit d'un complément à notre solution actuelle de supports pour raccords.

Plusieurs raccords de chemins de câbles T&B sont d’ailleurs suffisamment robustes pour permettre des alternatives à la position et au nombre de supports recommandés dans la norme NEMA VE-2 sans compromettre la sécurité d’aucune façon.

Avantages :

  • Réduction considérable des coûts en diminuant le nombre de supports en acier de construction requis selon la norme NEMA VE-2
  • Flexibilité accrue de l'installation grâce à l'extension des distances entre les supports, recommandées dans la norme NEMA VE-2
  • Le plus récent Guide technique sur les chemins de câbles T&B vous propose toute l'information sur les nouvelles charges nominales ainsi que sur les caractéristiques des raccords et les alternatives d'installation.

Catalogue web