Raccord NPG Quick-ConnectMC pour câble flexible et cordon souple

Quick-ConnectMD - Systèmes de conduits et raccords

Le raccord ABB NPG Quick-Connect est le choix préféré des fabricants de panneaux et des installateurs à haut volume en raison de sa facilité d'installation et sa rapidité, sans jamais compromettre la performance.

  • Installation simple et rapide
  • Conception monobloc, aucun contre-écrou requis
  • Convient pour une utilisation avec des cordons portables et des cordons souples
  • Classé IP 66 et IP 68
  • Résistant à la corrosion
  • Nylon PA6 ignifuge sans halogène
  • Profil interne réduit.

Voir le tableau ci-bas pour sélectionner le numéro de pièce des raccords NPG Quick-Connect qui vous conviennent.

Les raccords NPG Quick-Connect sont parfaits pour les panneaux et les boîtiers d'équipement

Vous êtes fatigués des contre-écrous qui tombent par terre ou qui agrippent un peu de travers. La conception innovante des raccords NPG Quick-Connect d'ABB résout ce problème pour vous. Ils cliquent en place de l’extérieur, puis il suffit de bien serrer le joint d'étanchéité. Les raccords NPG Quick-Connect de ABB vous feront économiser du temps et des efforts !

Les raccords NPG Quick-Connect de ABB répondent à toutes les normes applicables :

  • cULus
  • cURus
  • IP66 and IP68
  • CE
  • LVD
  • RoHS.

Les raccords NPG Quick-Connect d’ABB sont conçus d’un nylon sans halogène à faible dégagement de fumée. Ils peuvent soutenir des températures allant de -20oC 100oC (ou de -4oF à 212oF).

Ils sont disponibles dans les grandeurs de : 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po et 1 po de diamètre. Si vous avez besoin de les retirer, vous pourrez le faire avec un outil d’extraction spécialisé.

Accrochez-vous à quelque chose de mieux avec le NPG Quick-Connect d’ABB!

Le raccord préféré des tableautiers, des fabricants d’équipement d’origine et des installateurs de panneaux

« Les raccords NPG Quick-Connect d'ABB sont très appréciés des tableautiers, des équipementiers et des installateurs de panneaux. Par rapport aux raccords conventionnels, ils sont beaucoup plus rapides et faciles à installer, et ils sont conformes aux principales normes de l’industrie. Essayez-les, vous serez content de l'avoir fait. »

Richard Aumais, représentant des ventes (marché équipementier) chez ABB

Numéros de pièces des raccords NPG Quick-Connect d'ABB

Voici comment sélectionner les numéros de pièces des raccords NPG Quick-Connect qui vous conviennent:

Diamètre nominalCouleurNuméros de pièce
cURus3/8 poNoirNPG-0381B
GrisNPG-0381G
Light grayNPG-0381LG
1/2 poNoirNPG-0501B
GrayNPG-0501G
Gris pâleNPG-0501LG
cULus1/2 poNoirNPG-0502B
GrisNPG-0502G
Gris pâleNPG-0502LG
3/4 poNoirNPG-0751B
GrisNPG-0751G
Gris pâleNPG-0751LG
1 poNoirNPG-1001B
GrisNPG-1001G
Gris pâleNPG-1001LG
Outil d’extraction*3/8 poGris pâleNPG-038-RT
1/2 poNPG-050-RT
3/4 poNPG-075-RT
1 poNPG-100-RT

*Un outil d’extraction est inclus avec chaque emballage intérieur.

Avec les raccords NPG Quick-Connect, accrochez-vous à mieux !

Catalogue web