Carlonᴹᴰ TENM Flex-Plus Blue

CarlonMD - Systèmes de conduits et raccords

Fixez. Enclenchez. C’est installé !

Plus fort que jamais, les trois nouveaux accessoires Carlon TENM Flex-Plus Blue ont été repensés pour réduire la force d’insertion et pour offrir des performances supérieures.

Les nouveaux coupleurs et adaptateurs en deux composantes sont idéaux pour vos projets en vous permettant de réduire le temps d’installation et les coûts, tout en garantissant une fiabilité exceptionnelle.

Visiter la page CarlonMD


Caractéristiques générales

La gamme TENM Flex-Plus Blue propose des tubes électriques non métalliques flexibles, légers et faciles à installer.

Conçus pour répondre aux exigences des projets de construction modernes, ils offrent une solution idéale pour une grande variété d’applications, notamment dans les murs, les planchers et les plafonds sans plénum.

  • Se plient facilement sans outils spécialisés.
  • Légers, réduisent la fatigue et accélèrent la pose.
  • Sans arêtes vives, permettent un tirage facile des conducteurs.
  • Au Canada, les TENM peuvent être utilisés avec des conducteurs homologués pour une température de 75 °C.
  • Températures d'installation : de -20 °C à 40 °C.
  • Homologués pour une utilisation dans des murs ayant un indice de résistance au feu allant jusqu’à 2 heures.
  • Homologués pour une utilisation dans des plafonds à construction ignifuge avec une résistance au feu de 3 heures.
  • Conviennent aux installations en béton, murs (bois, métal, maçonnerie), plafonds et planchers techniques.
  • Permettent un tirage facile des conducteurs dans les canalisations (distance maximale d’environ 50 pi).
  • Tailles disponibles de ½" à 2".

Voir la brochure

Catalogue web