Conduits et raccords métalliques flexibles étanches aux liquides homologués à usage intensif (CSA)

T&B Liquidtight SystemsMD - Systèmes de conduits et raccords

Le Code canadien de l’électricité stipule que les conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et les raccords utilisés dans les emplacements dangereux (Classe I, Division 2; Classe II; Classe III ou Zones 2, 20, 21, 22) doivent disposer de l’homologation « Heavy Duty » (à usage intensif), conformément à la norme CSA applicable.

La gamme de produits T&B Liquidtight SystemsMD comprend maintenant une sélection complète de conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et de raccords homologués à usage intensif (CSA).

  • Traction : Ils sont soumis à un essai de 500 lbf, ce qui représente une augmentation de 66 % de la force appliquée par rapport aux exigences des tests CSA et UL.
  • Flexibilité au froid : Lorsqu’ils sont placés dans un congélateur pendant 4 heures, ils supportent une exposition au froid 300 % plus longue avant d’être enroulés autour d’un mandrin plus petit dont le rayon de courbure est de 30 à 37 % plus serré.
  • Compatibilité des connecteurs : Ils sont soumis à une force de traction de 350 lbf, ce qui représente une augmentation de 133 % de la force appliquée par rapport aux normes d’essai UL.
  • Écrasement - Excellente résistance à l’écrasement : Ils répondent aux mêmes normes rigoureuses que l’UL, et résistent à 1 500 à 2 000 lbf en fonction du diamètre du conduit.

Liste de conduits T&B Liquidtight SystemsMD pour utilisation dans les emplacements dangereux

Les conduits ci-dessous ont satisfait aux critères d’essai rigoureux énoncés dans la norme CSA C22.2 no 56-17, Annexe A, « Heavy Duty », et peuvent maintenant être utilisés dans les emplacements dangereux.

  • Type LTGC : Conduits certifiés CSA – Classés FT4
  • Type LTGU : Consuits certifiés CSA et homologués UL
  • Type LTZU : Conduits sans halogène, à faible dégagement de fumée et à faible propagation de la flamme, certifiés CSA
  • Type LTBU : Conduits bleus pour applications informatiques
  • Type LTFU : Conduits CSA pour aliments et boissons, certifiés NSF
  • Type LTTU : Conduits à haute et basse température certifiés CSA

Raccords T&B Liquidtight Systems pour emplacements dangereux

Les raccords étanches aux liquides T&B Liquidtight Systems ont également été soumis aux essais rigoureux prévus par la norme CSA C22.2 no 18.3-12, Annexe D, « Heavy Duty », et peuvent être utilisés avec les conduits susmentionnés dans le but d’obtenir une solution complète à usage intensif.

Consultez la section du site web d’ABB Électrification contenant les conduits et les raccords à usage intensif étanches aux liquides T&B Liquidtight Systems pour trouver les spécifications techniques détaillées de cette gamme de produits robustes.

Catalogue web