Série HZ

Enseigne de sortie combinée DEL pour emplacements dangereux : Classe I Div 2, Classe II, Div 1 et 2 et Classe III

Série HZ

Enseigne de sortie combinée DEL pour emplacements dangereux : Classe I Div 2, Classe II, Div 1 et 2 et Classe III

Spécifications

  • Inclut l’ajout des homologations pour Classe II Div. 1 et 2 Groupes E, F et G ainsi que Classe III
  • Certifié Classe I Zone 2, Groupes IIA, IIB et IIC
  • Certifié Classe I Division 2, Groupes A, B, C et D selon CSA C22.2 No.137-M1981
  • Certifié pour les codes de température de plusieurs types de lampes de secours
  • Cadre en polymère de grade industriel, avec joint intégré afin prévenir l’infiltration d’eau
  • Panneau arrière hyper-résistant en aluminium de 1/8 po d’épaisseur avec trous de fixation afin de permettre une installation sécuritaire au mur
  • Panneau avant hyper-résistant et scellé en polycarbonate résistant au vandalisme
  • Pour emplacements où peuvent se trouver des gaz, vapeurs ou liquides inflammables pouvant créer une atmosphère explosive
  • Module d’enseigne de sortie éclairé par des DEL ALINGAP de couleur rouge, écoénergétique et de longue durée
  • Deux lampes à DEL, protégées par une cage en aluminium et un couvercle en polycarbonate
  • Lampes de secours DEL de 5 W, procurent l’éclairement d’un chemin d’évacuation de 60 pi sur 6 pi de largeur
  • Des phares de secours DEL de 6 W procurent l’éclairement de secours nécessaire sur un chemin d’évacuation de 100 pi, d’une largeur de 6 pi
  • Scellé, aucun entretien, batteries de type plomb-calcium ou nickel-cadmium
  • Capacité pour phares satellites : dotés de lampes à DEL, procure l’éclairement d’un chemin d’évacuation de 200 pi à 800 pi
  • Version standard : fonctions d’auto-diagnostique
  • Conduit électrique de ½ po sur les deux côtés et sur le dessus
  • Compatibilité avec le système NEXUS® (pour plus d’information sur NEXUS®, veuillez communiquer avec votre représentant)
  • Autodiagnostique en option (charge spécifique requise)
  • Certifiée CSA, satisfait ou dépasse les normes C860 et CSA 22.2 No.141

Catalogue web