Série CNESTU

Enseigne de sortie tout métal

Série CNESTU

Enseigne de sortie tout métal

Spécifications

  • Construction tout métal-acier canadien laminé à froid avec fini à l’émail cuit qui ne jaunira pas
  • Plaque de légende en métal avec panneau de lettres rouges
  • Montage universel : en bout, au mur ou au plafond
  • Accès facile au filage pour toutes les options de montage
  • Système de montage à garniture spécialement conçu pour faciliter l’installation
  • Chevrons directionnels standard défonçables au choix sur place
  • Éconergique : consomme moins de 3 watts
  • Fonctionnement normal sur CA et fonctionnement d’urgence sur CC : alimentation de 120 à 347V c.a.; de 6 à 24V c.c.
  • Source lumineuse éconergique à DEL de technologie ALINGAP, de longue durée
  • Aussi disponible avec bloc d’alimentation, consultez la page catalogue R-SN
  • Lettrage spécial disponible (CSA C22.2 No. 250.0)
  • Certifié CSA, satisfait ou dépasse les normes C860 et CSA 22.2 No.141

Catalogue web