Série RS

Enseigne de sortie tout métal à pictogramme

Série RS

Enseigne de sortie tout métal à pictogramme

Spécifications

  • Construction tout métal en acier canadien laminé à froid
  • Concept modulaire, fourni assemblé, pour une installation simple et rapide
  • Source lumineuse DEL à très longue durée de vie; Les DEL rouges utilisant la technologie ALINGAP sont garanties dix (10) ans
  • Entrée c.a. universelle bifilaire : 120 à 347 Vca; entrée c.c. bifilaire standard : 6 à 24 Vcc
  • Éconergétique – consomme moins de 2,5 W en mode c.a. et seulement 1W en c.c.
  • Le modèle autonome de série procure 2 heures d’éclairage en mode de secours
  • Montage universel – en bout (par l’extrémité), en applique (au mur) ou plafonnier
  • Accès facile à l’entrée du câblage pour toutes les options de montage
  • Système de pavillon de recouvrement conçu tout spécialement, pour une installation facile
  • Lettrage spéciale disponible (CSA 22.2 No. 250.0)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web