Série RHV

Pictogramme à haute visibilité avec éclairage périphérique

Conçue pour les espaces à hauts plafonds tels que les centres de distribution, les centres commerciaux et les pôles de transport, la Série RHV offre une visibilité accrue en cas d’urgence, tout en se fondant parfaitement dans les environnements du quotidie.

Série RHV

Pictogramme à haute visibilité avec éclairage périphérique

Conçue pour les espaces à hauts plafonds tels que les centres de distribution, les centres commerciaux et les pôles de transport, la Série RHV offre une visibilité accrue en cas d’urgence, tout en se fondant parfaitement dans les environnements du quotidie.

Spécifications

  • Distance de visualisation étendue : le panneau peut être visualisé jusqu’à 45 m (148 pi) et améliore la visibilité dans des conditions anormales
  • Modèle autonome fourni avec test automatique standard et temps de décharge de 2 heures
  • Légende sur mesure disponible
  • Modèle CA/CC prévu pour des températures de -30 °C à 40 °C (communiquez avec notre manufacture pour des besoins environnementaux particuliers)

Catalogue web