Série ERAU

Unité à batterie architecturale encastrée

Série ERAU

Unité à batterie architecturale encastrée

Spécifications

  • Installation encastrée dans les plafonds en T suspendus et facile dans un plafond à panneaux de gypse, à l’aide de fixations à ressort
  • Boîtier arrière métallique
  • Plaques de finition décoratives en thermoplastique : ronde et rectangulaire (les deux sont incluses), fini blanc
  • Batterie au lithium à longue durée de vie, approuvée pour une haute température
  • Télécommande de test à infrarouge (jusqu’à une distance de 9,1 m / 30 pi)
  • Entrée c.a. universelle bifilaire : 120-347 V c.a., 50-60 Hz
  • Éclairage d’une durée de 90 minutes en mode de secours
  • Dispositif optique fixe à distribution lumineuse optimisée pour une hauteur de plafond allant jusqu’à 3,7 m [12 pi]
  • Quatre sources lumineuses DEL à haute intensité et connexions redondantes; TCP de 5 000 K
  • Approuvée NSF, pour l’exposition aux éclaboussures, zones non alimentaires
  • Certifié cUL à la norme CSA 22.2 No 141
  • Boîtier optionnelle approuvée pour les plafonds avec plénum ou isolés (contact avec isolant)
  • Plaques de finition décoratives en thermoplastique, fini noir
  • NEXUS®Pro: système IDO de surveillance de l’éclairage de secours en option
  • Distribution lumineuse carrée fixe pour les endroits avec plafond de jusqu’à 3,7 m [12 pi] en option
  • Fonctions autotest et diagnostic

Catalogue web