Série JMC

Compacte, en acier, 6 et 12 V

Série JMC

Compacte, en acier, 6 et 12 V

Spécifications

  • Boîtier compact en acier avec apprêt anticorrosif
  • Installation rapide et simple : jeu de cordon préassemblé, pas de batteries ou carte à démonter avant l’installation
  • Motif universel de débouchures, facilite l’installation à la boîte de jonction
  • Chargeur à semi-conducteurs entièrement automatique avec bouton d’essai et lampe-témoin c.a. allumé
  • Circuit de relais scellé à l’épreuve de la poussière et débranchement à basse tension
  • Batterie scellée au plomb sans entretien à longue durée de vie
  • Alimentation standard 120 Vca avec cordon d’alimentation installé
  • Alimentation 120/347 Vca sans cordon d’alimentation
  • Certifié CSA C22.2 No. 141-15

Catalogue web