Série CMPS-E

Enseigne de sortie en plastique à pictogramme

Série CMPS-E

Enseigne de sortie en plastique à pictogramme

Spécifications

  • DEL blanches écoénergétiques à longue durée de vie, consomment 1,5 W en mode de fonctionnement normal
  • Alimentation 120/277/347 Vca, 6 à 24Vcc
  • Face universelle, simple et double
  • Chargeur automatique de type par impulsion, à compensation thermique
  • Débranchement à basse tension, évite une décharge excessive de la batterie
  • Protection automatique contre les baisses de tension
  • Verrouillage de la batterie, prévient une décharge lors de l’installation
  • Modèle de série muni de trois pictogrammes pour la sélection directionnelle
  • Témoin lumineux DEL rouge pour le chargeur
  • Boîtier en thermoplastique ABS blanc cassé moulé par injection
  • Installation simple et rapide grâce à un concept encliquetable
  • Installation au plafond, en applique ou par l’extrémité
  • Certifié conforme à CSA C22.2 No 141-10
  • Version autonome avec batterie Ni-cd de 3,6 V et modèle c.a.

Secteurs d'utilisation

Catalogue web