Série Cadilitemc DEL

Robuste, polyvalente, sophistiquée

Série Cadilitemc DEL

Robuste, polyvalente, sophistiquée

Spécifications

  • Quatre DEL de puissance à connexions redondantes et très large faisceau
  • Boîtier en aluminium moulé sous pression
  • Lentille en polycarbonate transparent pour une production maximale de lumens
  • Montage mural
  • NEMA-3R pour usage dans les emplacements mouillés et humides
  • Température de fonctionnement -40°C à + 50°C
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15
  • Distribution lumineuse projetée vers l’avant
  • Fonctionnement bimode : pour l’éclairage DEL normal et l’éclairage de secours
  • Flux lumineux élevé
  • Interrupteur à photocellule : interrupteur crépusculaire pour l’éclairage normal
  • Télécommande à infrarouge (éclairage normal)

Catalogue web