Série LDX

6, 12 et 24 V

Spécifications

  • Boîtier robuste en acier avec apprêt anticorrosif
  • Panneau avant amovible facilite l’accès au boîtier et le montage près du plafond
  • Chargeur à semi-conducteurs au courant limité, à compensation de température, à l’épreuve des courtscircuits et à protection de polarité inversée
  • Standard avec circuits électroniques de blocage et de protection des baisses de tension
  • Relais scellé à l’épreuve de la poussière, bouton d’essai et lampes-témoins DEL
  • Batterie au plomb-calcium sans entretien à longue durée de vie
  • Compatibilité avec le système NEXUSMD (pour plus d’information, veuillez contacter votre représentant)
  • Modèle de série avec entrée bi-tension 120/347 Vca et jeu de cordon d’alimentation
  • Autodiagnostique en option (charge spécifique requise)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22 No 141-15

Catalogue web