Série Ultimamc

En thermoplastique, 6 et 12 V

Série Ultimamc

En thermoplastique, 6 et 12 V

Spécifications

  • Concept axé sur l’esthétique, la facilité d’installation et la performance
  • Style simple, compact et contemporain
  • Pour installation en applique ou au plafond à plat ou en suspension
  • Boîtier en thermoplastique moulé par injection, en deux pièces
  • Deux lampes DEL MR16 protégées de couvercles en polycarbonate clair
  • Offert muni de lampes DEL MR16 à longue durée de vie
  • Batterie au plomb-calcium scellée sans entretien
  • Entrée bi-tension : 120/347 Vca
  • Capacité totale de la batterie jusqu’à 150 W
  • Fonction autodiagnostique (en option)
  • Interface pour le système NEXUS
  • Certifiée CSA 22.2 No.141

Catalogue web