Série LDXA

Décorative, 6 et 12V

Série LDXA

Décorative, 6 et 12V

Spécifications

  • Boîtier robuste en acier avec apprêt anticorrosif
  • Panneau avant amovible, facilite l’accès au boîtier et le montage de l’unité près du plafond
  • Chargeur à semi-conducteurs de type à impulsions, à courant limité, à compensation thermique, à l’épreuve des courts-circuits et à protection de polarité inversée
  • Unité standard fournie avec circuits électroniques de blocage et de protection contre les baisses de tension
  • Relais scellé à l’épreuve de la poussière, bouton d’essai et lampe(s)-témoin(s) DEL
  • Batterie au plomb-acide sans entretien et d’une longue durée de vie
  • Compatible avec le système NEXUS
  • Certifiée CSA C22.2 No. 141

Catalogue web