Série LDX-T

Unités pour plafond suspendu 6, 12 et 24V

Série LDX-T

Unités pour plafond suspendu 6, 12 et 24V

Spécifications

  • Boîtier robuste en acier avec apprêt anticorrosif
  • Batterie et chargeur dissimulés dans le boîtier, encastré
  • Panneau arrière amovible facilite l’accès à la batterie et à la circuiterie.
  • Bouton d’essai et lampes-témoins DEL situés sur le panneau inférieur visible
  • S’installent rapidement et facilement dans n’importe quelle grille de plafond standard de 2 pi sur 2 pi ou 2 pi sur 4 pi, sans ferrure additionnelle
  • Chargeur à semi-conducteurs au courant limité, à compensation de température, à l’épreuve des courts-circuits et à protection de polarité inversée
  • Modèle de série fourni avec circuits électroniques de blocage et de protection contre les baisses de tension
  • Relais scellé à l’épreuve de la poussière, bouton d’essai et lampes-témoins DEL
  • Batterie au plomb-calcium sans entretien à longue durée de vie
  • Compatibilité avec le système NEXUS® (pour plus d’information sur NEXUS®, veuillez consulter l’usine)
  • Autodiagnostique en option (charge spécifique requise)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web