Série Invisilite

Éclairage de secours encastré à 100 %

Série Invisilite

Éclairage de secours encastré à 100 %

Spécifications

  • En cas de panne du c.a., la porte pivote à 180°
  • Fonctionnement entièrement automatique – un circuit de protection contre les baisses de tension transfère l’unité en mode d’éclairage de secours et lorsque le courant est rétabli ou à la fin de la décharge de la batterie, le mécanisme retourne la porte en position fermée
  • Fini personnalisé – l’unité de série est en blanc, mais peut être peinte ou tapissée sur le terrain pour s’agencer au décor
  • Boîtierarrière robuste – fabriqué d’acier robuste galvanisé
  • Éclairage haute performance – inclut deux lampes DEL de 4 W, 5 W et 6 W
  • Conception en instance de brevet
  • Rencontre ou dépasse les exigences de CSA 22.2 No.141
  • Autodiagnostique en option (charge spécifique requise)

Catalogue web