Série Cadilitemc DEL

Robuste, Polyvalente, Sophistiquée

Série Cadilitemc DEL

Robuste, Polyvalente, Sophistiquée

Spécifications

  • Boîtier en aluminium moulé sous pression offert en quatre finis : bronze foncé, blanc cassé, noir et gris platine.
  • NEMA-3R pour usage dans les emplacements mouillés et humides et à l’intérieur ou a l’extérieur : de -20°C à 50°C modèle SD
  • Pour installation murale sur diverses boîtes de jonction ou pour un conduit rigide.
  • Conception exclusive (brevet en instance) axée sur la facilité d’installation : la plaque arrière pour montage mural inclut une boîte d’entrée avec connecteur enclipsable.
  • Moteur de lumière DEL (brevet en instance) : quatre DEL de puissance à connexions redondantes et très large faisceau.
  • Lentille en polycarbonate transparent de taille réduite (3 po x 1,5 po), antichoc et résistante aux rayons UV.
  • Batterie : homologuée pour haute température, utilise la technologie de pointe au nickel-métal-hydrure.
  • Consommation électrique en mode Veille :inférieure a 5 W.
  • Fonctions autotest et autodiagnostic, par microcontrôleur.
  • Temps d’exécution : 90 minutes
  • Certifiée conforme aux normes CSA 22.2 No 141-10 et No 250.0-08

Catalogue web