Série RXL3

Enseigne de sortie en aluminium moulé sous pression à éclairage périphérique

Série RXL3

Enseigne de sortie en aluminium moulé sous pression à éclairage périphérique

Spécifications

  • Construction en aluminium moulé sous pression
  • Concept modulaire pour montage universel
  • Plaque de garniture au choix : angulaire ou circulaire pour montage universel, ou plate (encastrée au plafond)
  • Boîtier arrière et pavillon de recouvrement sans composants, prêts pour une installation brute
  • Module à bande DEL peut être réorienté à l’intérieur de l’unité pour un montage mural ou plafonnie
  • Aussi disponible avec DEL blanches pour un concept personnalisé ou avec un libellé spécial (contacter notre représentant)
  • Panneau en acrylique transparent en U avec contour gravé au laser pour l’inscription de la légende
  • Source lumineuse à DEL à longue durée de vie, DEL rouges de la technologie ALINGAP
  • La lampe témoin DEL permet un diagnostique visuel sans avoir à ouvrir l’unité (option autotest et auto diagnostique)
  • Entrée d’alimentation universelle bifilaire: 120 V ou 347 Vca, 50/60 Hz
  • Batterie au nickel-cadmium scellée sans entretien
  • Satisfait au dépasse la norme CSA 22.2 No.141

Catalogue web