Série Ultimamc Combiné

Unité combiné en thermoplastique

Série Ultimamc Combiné

Unité combiné en thermoplastique

Spécifications

  • Combinaison d’unité à batterie et d’enseigne de sortie, un concept compact et moderne
  • Boîtier durable en thermoplastique moulé par injection au concept encliquetable
  • Se décline en configurations à simple ou double face, munies d’un support de montage plafonnier
  • Inclut le pavillon de recouvrement EZ2 et les chevrons amovibles usuels Ready-Lite Ultima pour une installation simple et rapide
  • Le module de l’enseigne de sortie est éclairé par des DEL rouges de longue durée ALINGAP
  • Deux lampes DEL protégées d’un couvercle en polycarbonate transparent
  • Des lampes DEL d’une durée de vie anticipée de 50 000 heures et plus
  • Batteries sans entretien au plomb-calcium ou au nickel-métal-hydrure
  • Tension d’entrée : 120/347 Vca ou 120/277 Vca
  • En option, écran anti-vandalisme avec vis inviolables
  • Certifiée CSA, satisfait ou dépasse les normes C860 et CSA 22.2 No.141
  • Circuit de diagnostiques avancés offert en option
  • Autodiagnostique en option (charge spécifique requise)

Catalogue web