Série Ultimamc

Enseigne de sortie en thermoplastique

Série Ultimamc

Enseigne de sortie en thermoplastique

Spécifications

  • Durable, moulé par injection, structure thermoplastique
  • Source de lumière DEL ALINGAP écoénergétique et de longue durée
  • Assemblage universel – version standard accompagné de deux plaques marqueuses, de lentilles de diffusion rouges et d’un panneau arrière
  • Chevrons universels à encliqueter
  • Installations possibles : au mur, au plafond ou en bout
  • Écoénergétique – consomme moins que 3,5 W
  • Fonctionnement c.a. normal et c.c. de secours à l’aide d’un circuit d’entrée c.a. de 120 V / 347 V et d’un circuit d’entrée c.c. universel de 6 V à 48 V
  • Inclut le pavillon de recouvrement Ready-Lite EZ2 pour une installation simple et rapide- voir page 94 pour plus de renseignements
  • Statisfait ou dépasse les normes CSA 22.2 No.141
  • Lettrage spécial disponible (CSA C22.2 No. 250.0)

Catalogue web