Série SM-NEXTN

Enseigne de sortie combinée tout métal

Série SM-NEXTN

Enseigne de sortie combinée tout métal

Spécifications

  • Bitension d’entrée 120/347 Vca
  • Déjà assemblée pour une installation rapide et facile
  • Montage universel : en bout, au mur ou au plafond
  • Accès facile au filage pour toutes les |options de montage
  • Système de montage à garniture spécialement conçue pour faciliter l’installation
  • Chevrons directionnels standards défonçables au choix sur place
  • Écoénergétique : consomme moins de 5 W en mode c.a. ou c.c.
  • Source lumineuse écoénergétique à DEL de technologie ALINGAP de longue durée installée à l’intérieur du boîtier de l’enseigne et non sur la plaque frontale
  • Autodiagnostique en option (charge spécifique requise)
  • Certifiée CSA, satisfait ou dépasse les normes CSA 22.2 No.141

Catalogue web