Série R-SN

Enseigne de sortie combinée tout métal

Série R-SN

Enseigne de sortie combinée tout métal

Spécifications

  • Déjà assemblée pour faciliter l’installation
  • Boîtier de métal avec un fini à l’émail cuit qui ne jaunira pas
  • Accès facile au filage
  • Source l’lumineuse de l’enseigne à DEL ALINGAP de longue durée
  • Éconergique, consomme moins de 3 W en régime « reserve »
  • Bloc d’alimentation avec batterie au plomb-calcium de qualité supérieure
  • Autres couleurs et options disponibles sur demande
  • Certifiée CSA, satisfait ou dépasse les normes CSA 22.2 No.141
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22 .2 No.141-15

Catalogue web