Série SM-CS5000 (Fin de série)

Enseigne de sortie combinée en aluminium extrudé - 6/12 V

Série SM-CS5000 (Fin de série)

Enseigne de sortie combinée en aluminium extrudé - 6/12 V

Spécifications

  • Boîtier robuste en extrusion d’aluminium d’une profondeur maximale de 2-1/2 po
  • Plaque frontale en extrusion d’aluminum
  • Fini blanc standard
  • Chevrons directionnels standard défonçables au choix sur place
  • Source lumineuse écoénergétique à DEL de technologie ALINGAP d’une longue durée de vie, installée dans le boîtier de l’enseigne et non sur la plaque frontale
  • DEL de technologie ALINGAP
  • Compatible avec NEXUS
  • Unité entièrement intégrée avec batterie rechargeable au plomb-acide scellée
  • Les phares n’exigent aucun outil pour le réglage ou le pointage
  • Fournit un minimum de 30 minutes d’éclairage
  • Certifée CSA, satisfait ou dépasse les normes CSA 22.2 No.141

Catalogue web