Série RAC

Unité combinée en aluminium extrudé à pictogramme

Série RAC

Unité combinée en aluminium extrudé à pictogramme

Spécifications

  • Construction solide en aluminium extrudé peint en blanc du fabricant
  • Montage universel : latéral (par l’extrémité) en applique (au mur) ou plafonnier
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No. 141-15 pour les blocs autonomes d’éclairage de secours et les enseignes de sécurité à pictogramme
  • La légende est éclairée par des DEL blanches d’une longue durée de vie
  • Modèle de série fourni avec deux pellicules à pictogramme par face, pour la sélection de la direction
  • Les phares de secours jumelés DEL de 5 W procurent l’éclairement du chemin d’évacuation sur 70 pi x 6 pi de largeur
  • Batterie au plomb-calcium scellée sans entretien
  • Capacité de charge satellite: éclairement du chemin d’évacuation sur 70 à 350 pi pour des phares satellites DEL

Catalogue web