Série IPR-LEDNU

Luminaire linéaire IP65 DEL

Série IPR-LEDNU

Luminaire linéaire IP65 DEL

Spécifications

  • Températures de couleur sélectionnables sur le terrain : 3 500 K (blanc chaud / neutre), 4 000 K (blanc neutre) et 5 000 K (blanc froid)
  • Flux lumineux sélectionnables sur le terrain : 5 000 lumens (40 watts), 6 000 lumens (45 watts) et 7 000 lumens (50 watts)
  • Boîtier en thermoplastique et lentille en polycarbonate résistant au vandalisme et traité anti-UV
  • Quincaillerie en acier inoxydable
  • Pour montage plafonnier, en surface ou suspension
  • Gradation 0 – 10 V de série sur tous les modèles
  • Tension universelle 120 Vca à 277 Vca
  • Certifié pour les emplacements mouillés et humides (ne convient pas aux applications de lave-auto)
  • Durée de vie utile de 187 000 heures (L70)
  • Facteur de puissance > 0,90
  • Conforme à ROHS
  • Satisfait à IEEE C.62.41-1991 sur la protection d’entrée contre les surtensions transitoires
  • Garantie limitée de 5 ans sur toutes les composantes électroniques et sur le boîtier

Catalogue web