Série CMPB-RL

Unité à batterie DEL miniature

Série CMPB-RL

Unité à batterie DEL miniature

Spécifications

  • DEL protégées d’une lentille anti-éblouissement entièrement réglable
  • Source lumineuse DEL à longue durée de vie, 3,6 V, 2 W
  • Alimentation 120/277/347 Vca
  • Chargeur automatique de type par impulsion, à compensation thermique
  • Débranchement à basse tension, évite une décharge excessive de la batterie
  • Protection automatique contre les baisses de tension
  • Batterie au nickel-cadmium de 3,6 V scellée et sans entretien, procure une autonomie de 120 minutes pour l’éclairage en mode de secours
  • Verrouillage de la batterie, prévient une décharge lors de l’installation
  • Témoin lumineux DEL rouge pour le chargeur
  • Interrupteur d’essai à rappel, permet de vérifier rapidement l’état de fonctionnement
  • Boîtier en thermoplastique ABS moulé par injection
  • À l’arrière, des fentes en trou de serrure et des débouchures universelles facilitent le montage à toute boîte de jonction standard de 4 po
  • Installation simple et rapide grâce à un concept encliquetable
  • Pour installation au plafond ou au mur
  • Convient aux emplacements humides
  • Pour usage en conditions de température de 5 °C à 30 °C
  • Satisfait à la norme CSA C22.2 No 141-15

Secteurs d'utilisation

Catalogue web