Série RT

Pictogramme sans alimentation

Série RT

Pictogramme sans alimentation

Spécifications

  • L’éclairage est fourni par des tubes en verre au borosilicate, enduits sur la face interne de phosphore à sulfure de zinc et remplis de tritium gazeux
  • La luminosité minimale au moment de la fabrication est de 0,132 pied-lambert (0,452 cd/m2)
  • Boîtier mince en ABS, à la fois décoratif et robuste
  • Panneau frontal robuste en polycarbonate résistant au choc
  • Construction à l’épreuve des étincelles
  • Installation simple – capacité directionnelle universelle, inclut la quincaillerie nécessaire au montage universel
  • Supporte les températures extrêmes, dans les applications à l’intérieur comme à l’extérieur
  • Durée de vie utile anticipée de 10 ans (à pictogramme)
  • Disponible en simple ou double face
  • Certifiée en conformité au standard UL924 (ULC-S572)
  • L’enseigne à pictogramme inclut les pellicules directionelles (tout droit d’ici, à gauche d’ici et à droite d’ici)

Secteurs d'utilisation

Catalogue web