Série RCB-HO DEL

Unité à batterie commerciale

Série RCB-HO DEL

Unité à batterie commerciale

Spécifications

  • DEL protégées d’une lentille antiéblouissement entièrement ajustable
  • Source lumineuse DEL de 5,4 W à flux lumineux élevé et longue durée de vie
  • Procure un espacement de 90 pi à une hauteur de montage de 7,5 pi
  • Capacité d’entrée bi-tension 120/347 V c.a.
  • Chargeur automatique de type par impulsion, à compensation thermique
  • Débranchement à basse tension, évite une décharge excessive de la batterie
  • Protection automatique contre les baisses de tension
  • Batterie au lithium-ion de 9,6 V, 12 W scellée, procure une autonomie de 90 minutes en mode éclairage de secours
  • Verrouillage de la batterie, prévient une décharge lors de l’installation
  • Témoin lumineux DEL rouge pour le chargeur
  • Interrupteur d’essai à rappel, permet de vérifier rapidement l’état de fonctionnement
  • Boîtier en thermoplastique ABS moulé par injection
  • À l’arrière, des fentes en trou de serrure et des débouchures universelles facilitent le montage à toute boîte de jonction standard de 4 po
  • Installation simple et rapide grâce à un concept encliquetable
  • Pour installation au plafond ou au mur
  • Modèle de série couvert d’une garantie d’un (1) an
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA C22.2 No 141-15

Catalogue web