Série LDXC-BLD
Compacte, en acier, 6 V
Série LDXC-BLD
Compacte, en acier, 6 V
- Têtes DEL 3 W intégrées
-
Boîtier compact en acier prétraité
contre la corrosion
-
Installation simple et rapide – cordon
préassemblé, aucune batterie ou carte
imprimée à retirer avant l’installation
-
Débouchures universelles en araignée
pour montage à une boîte de jonction
-
Chargeur à semi-conducteurs entièrement
automatique avec bouton
d’essai et lampe témoin c.a. allumé
-
Circuit de relais scellé à l’épreuve
de la poussière et débranchement
à basse tension
-
Batterie scellée au plomb-acide sans
entretien à longue durée de vie
-
Entrée standard 120 Vca avec
cordon d’alimentation installé
-
120/347 Vca sans cordon
d’alimentation
-
Satisfait ou dépasse la norme
CSA 22 No 141-15