Série LDX commercial à haute performance unité à batterie
Série LDX commercial à haute performance unité à batterie
- Boîtier robuste en acier doté d’une couche antirouille.
-
Panneau avant amovible, facilite l’accès et permet le montage
de l’unité à la hauteur du plafond.
-
Chargeur à semi-conducteurs de type par impulsion – à limite de courant, à compensation thermique, résistant au court-circuit et protégé contre l’inversion de polarité.
-
Têtes à haute efficacité en aluminium moulé sous pression
-
Conception innovatrice avec têtes dotées de quatre DEL et pilote double qui procure un éclairage uniforme même en cas d’une défaillance fortuite d’un composant.
-
Modèle de série offert en gris (ou noir en option).
-
Permet le câblage par le dessus ou le côté seulement. Fentes
en trou de série fournies à l’arrière pour l’installation (sauf sur
le modèle de 24 V).
-
Batterie sans entretien au plomb-acide.
-
Tension d’entrée standard 120/347 Vca.
-
Autodiagnostique en option
(charge spécifique requise)
-
Certifiée aux normes CSA 22.2 No.141-
10 et No 250.0-08