Série RN10

Enseigne de sortie à pictogramme classée NEMA-3R ; légende de 10 po

Série RN10

Enseigne de sortie à pictogramme classée NEMA-3R ; légende de 10 po

Spécifications

  • Satisfait aux exigences de la norme NEMA-3R
  • Boîtier en fibre de verre garni d’un joint d’étanchéité, spécifiquement conçu en fonction des applications industrielles
  • Plaque frontale en polycarbonate, scellée et résistante au vandalisme
  • Convient aux basses températures : -20 °C (-4 °F) pour c.a./c.c.
  • Pour montage au mur ou au plafond ; supports disponibles pour une installation facile
  • Fonctionnement normal de 120 à 347 Vca, d’urgence de 6 à 24 Vcc
  • Certifiée pour une visibilité à 160 pi. Idéale pour les grandes installations avec plafond haut
  • Modèle de série fourni avec deux pellicules à pictogramme pour la sélection de la direction
  • Satisfait ou dépasse les normes CSA 22.2 No.141-15

Catalogue web