Série RP

Enseigne de sortie à pictogramme en thermoplastique de qualité commerciale, montage universel et fixation à pression

Série RP

Enseigne de sortie à pictogramme en thermoplastique de qualité commerciale, montage universel et fixation à pression

Spécifications

  • Boîtier en thermoplastique, durable et blanc du fabriquant
  • Montage universel, en applique mural, latéral (par l’extrémité), ou plafonnier
  • Source lumineuse DEL blanche de longue durée
  • Entrée AC universelle à deux fils: 120 à 347 Vac; entrée DC standard à deux fils: 6 à 24 Vdc
  • Eco énergétique – consomme moins de 2.5 W en mode AC et seulement 1 W en mode DC à distance
  • Le model autoalimenté (autonome) standard libère deux heures d’éclairage de secours
  • Écran à l’épreuve du vandalisme en option et vis inviolables
  • Certifiée CSA, satisfait ou dépasse les normes C860 et CSA 22.2 No.141
  • Lettrage spécial disponible (CSA C22.2 No. 250.0)

Catalogue web