Série RH

Enseigne de Sortie Pictogramme, Emplacements Dangereux : Classe I Div 2, Classe II Div 1&2 et Classe III

Série RH

Enseigne de Sortie Pictogramme, Emplacements Dangereux : Classe I Div 2, Classe II Div 1&2 et Classe III

Spécifications

  • Inclut l’ajout des homologations pour Classe II Div. 1 et 2 Groupes E, F et G ainsi que Classe III
  • Conforme Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D conformément à CSA C22 .2 No 137-M1981
  • Code de température : T6 (maximum 85 °C) conformément au CEC, partie I et CSA C22.2 No. 137-M1981
  • Cadre en thermoplastique à résistance élevée au choc muni d’une garniture d’étanchéité intégrée pour empêcher l’infiltration de liquids
  • Plaque frontale scellée en polycarbonate robuste résistante au vandalisme
  • Interrupteur d’essai à action magnétique et témoin indicateur dissimulés
  • Source lumineuse à DEL blanches d’une longue durée de vie
  • Modèle de série fourni avec deux pellicules à pictogramme par face, pour la sélection de la direction
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No. 141-5 sur les enseignes de sortie à pictogramme
  • Entrée c.a. universelle: bifilaire 120 à 347 Vca; entrée c.c. bifilaire standard: 6 à 24 Vcc
  • Éconergétique – consomme moins de 2,5 W en modes c.a. ou c.c. - satellite
  • Les modèles autonomes de série incluent les fonctions de l’auto-diagnostique et procurent 2 heures d’éclairage de la légende en mode de secours
  • Convient aux basses températures: -40 °C pour le modèle c.a. /c.c. et -20 °C pour les modèles autonomes (option: -CW)
  • Certifiée CSA, satisfait ou dépasse les normes C860 et CSA 22.2 No.141

Secteurs d'utilisation

Catalogue web