Série LHZRL

Phare satellite pour emplacements dangereux

Série LHZRL

Phare satellite pour emplacements dangereux

Spécifications

  • Évalué selon CSA 22.2 No.141-15 et No.137-M1981 pour utilisation en emplacements dangereux
  • Niveau de protection NEMA-4X contre les liquides et la poussière portée par le vent
  • Convient à une large gamme de conditions de température : de -40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F)
  • Têtes d’éclairage de secours DEL d’une haute efficacité, supérieure à celle des lampes de 50 W halogène
  • Conception novatrice des têtes : quatre DEL et à double pilote assurent le maintien de l’éclairage, même en cas d’une défaillance inattendue de l’un des composants
  • Installation simple et facile sur les murs, colonnes ou profilé en acier. Pour une installation à la verticale sur les colonnes, utiliser le support de montage no de cat. : PMK1-E (vendu séparément)
  • Garantie limitée d’un an

Catalogue web