Série LHZ

Haute-performance pour emplacements dangereux. Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D; Classe II, Division 2, Groupes F et G; Classe III

Série LHZ

Haute-performance pour emplacements dangereux. Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D; Classe II, Division 2, Groupes F et G; Classe III

Spécifications

  • Évalué selon CSA 22.2 No.141-15 et No.137-M1981 pour utilisation en emplacements dangereux
  • Niveau de protection NEMA-4X contre les liquides et la poussière portée par le vent
  • Boîtier gris en fibre de verre muni de vis captives; quincaillerie en acier inoxidable
  • Température ambiante élevée jusqu’à 50 °C (122 °F) et, en option, pour basses températures : de -40 °C à 50 °C (-40 °F à 122 °F)
  • Batterie au plomb-calcium classée pour haute température
  • Têtes d’éclairage de secours DEL d’une haute efficacité, supérieure à celle des lampes de 50 W halogène
  • Conception novatrice des têtes : quatre DEL à double pilote procurent l’éclairage même en cas de défaillance inattendue d’un des composants
  • Taille compact: 0,46 pied cube
  • Installation simple et facile sur les murs, colonnes ou étresillon. Pour une installation à la verticale sur les colonnes, utiliser le support de montage no de cat. : PMK1-L (vendu séparément).
  • Commande d’essai infrarouge à distance fournie de série sur tous les modèles : permet de tester l’équipement sans devoir utiliser une échelle. Fonctionne jusqu’à 30 pi. La commande d’essai à distance est universelle et permet de tester toutes les unités sur le terrain.
  • En option, système de surveillance central NEXUSMD
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)
  • Garantie limitée d’un an

Catalogue web