Série LD

Enseigne de sortie à pictogramme en aluminium moulé sous pression

Série LD

Enseigne de sortie à pictogramme en aluminium moulé sous pression

Spécifications

  • Design compact au corps mince et profilé
  • Modèles à simple ou double face fournis avec deux pellicules à pictogramme, modèles à face universelle fournis avec trois pellicules à pictogramme pour la sélection directionnelle
  • Construction en aluminium moulé sous pression dotée d’un revêtement en poudre durable, offert dans un choix de finis
  • Pavillon de recouvrement ultramince pour montage par le dessus ou l’extrémité
  • Montage universel : en applique (au mur), latéral (par l’extrémité) ou plafonnier
  • Entrée d’alimentation bitension : 120/277 V c.a., 60 Hz ou 120/347 V c.a., 60 Hz
  • Les sources lumineuses blanches DEL à longue durée de vie sont garanties pour une durée de dix (10) ans
  • Faible consommation : inférieure à 3,5 W
  • Batterie au nickel-cadmium scellée à longue durée de vie sans entretien, procure un minimum de 120 minutes en mode d’éclairage de secours
  • Options d’écran à l’épreuve du vandalisme et vis inviolables
  • Lettrage spéciale disponible (CSA 22.2 No. 250.0)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Catalogue web