Série LHC

Unité combinée à pictogramme pour emplacements dangereux Classe I, Div. 2

Série LHC

Unité combinée à pictogramme pour emplacements dangereux Classe I, Div. 2

Spécifications

  • Certifiée Classe I, Div. 2, Groupes A, B, C et D et CSA C22.2 No 137-M19811
  • Codes de température certifiés pour plusieurs types de lampes de secours
  • Structure en polychlorure de vinyle avec joint d’étanchéité intégré pour empêcher l’infiltration d’eau
  • Plaque arrière en aluminium robuste, 1/8 po d’épaisseur, munie d’encoches en trou de serrure pour l’installation en applique (au mur)
  • Plaque frontale en polycarbonate, scellée et antivandalisme
  • Les sources lumineuses blanches DEL à longue durée de vie sont garanties pour une durée de dix (10) ans
  • Inclut deux pellicules à pictogramme pour le choix de la direction
  • Deux lampes DEL à haute performance protégées d’un couvercle transparent en polycarbonate
  • Batteries scellées sans entretien au plomb-calcium ou au nickel-cadmium
  • Capacité de charge satellite : munie de lampes DEL, suffit à l’éclairement d’un chemin d’évacuation de 200 à 500 pi
  • Modèles de série fourni avec autotest
  • Option pour basse température (CW) : -40 °C (-40 °F) avec une consommation électrique d’à peine 14 W de plus
  • Auto-test en option (charge spécifique requise)
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15

Secteurs d'utilisation

Catalogue web