Série MQM-NX

Unité satellite classée NEMA-4X

Série MQM-NX

Unité satellite classée NEMA-4X

Spécifications

  • Plaque arrière en aluminium moulé ou en polycarbonate garnie d’un jointe d’étanchéité, couvercle en polycarbonate clair résistant aux chocs et aux rayons ultraviolets
  • Choix de modèles avec une ou deux lampes
  • Disponible en modèles de 6, 12 ou 24V DEL
  • Remplacement facile de la lampe
  • Modèle standard doté de vis et embout inviolables
  • Certifiée NSF pour les usines de transformation alimentaire
  • Certifiée NEMA-4X
  • Pour usage à l’intérieur ou à l’extérieur
  • Satisfait ou dépasse la norme CSA 22.2 No 141-15
  • Résistance aux chocs IK10

Catalogue web